??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KBPFUA3
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KBPFA,KBPFUA,KBPFAS,KBPFUS - 浮动接头用挡板(标准型用) - 标准式
明细表
KBPFUA3
MODEL
型号
LV1
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
HN
硬度
26~31HRC
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
42 mm
FIX04
P.C.D.
30 mm
FIX06
d
4.5 mm
VAR04
四面切割追加工
FIX08
K
0 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D