??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KBPFJ6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KBPFJ,KBPFJM,KBPFJS - 浮动接头-挡板
明细表
KBPFJ6
MODEL
型号
MAT
材质
MAT2
材质
HN
硬度
SUR
表面处理
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
38 mm
FIX04
G
26 mm
FIX06
Ba
16 mm
FIX08
G1
- mm
FIX10
K
4.5 mm
FIX12
C
2 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D