??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KBPFJ6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KBPFJ,KBPFJM,KBPFJS - Floating joint-bezel
Bill of material
KBPFJ6
MODEL
Model
MAT
material
MAT2
material
HN
Hardness
SUR
surface treatment
CODE
Code
VAR02
No.
FIX02
A
38 mm
FIX04
G
26 mm
FIX06
Ba
16 mm
FIX08
G1
- mm
FIX10
K
4.5 mm
FIX12
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D