??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KCDFP4-B
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCDFP,KCDFPS - Clamp Levers - Nylon type - Internal Thread Type
Bill of material
KCDFP4-B
MODEL
Model
LMAT
Lever Material
Nylon 6 black matte
SMAT
Screw Material
SSUR
Screw Surface treatment
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
Lever Color
FIX02
L
49 mm
FIX04
R
42 mm
FIX06
H
33.5 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
d
10.0 mm
FIX12
h
24.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D