??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KCDMZ4-10-Y
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCDMZ - Clamp Levers - Zinc Alloy Die Casting Type - External Thread Type
Bill of material
KCDMZ4-10-Y
MODEL
Model
KCDMZ4-10-Y
LMAT
Lever Material
Zinc Alloy Die Casting
SMAT
Screw Material
Stainless Steel
SSUR
Screw Surface treatment
-
CODE
Code
KCDMZ
VAR02
M
VAR04
S Thread Length Selection
mm
VAR06
Lever Color
FIX02
L
49 mm
FIX04
R
42 mm
FIX06
H
33.5 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
d
10.0 mm
FIX12
h
24.5 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D