??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KCDMZ4-10-Y
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCDMZ - Clamp Levers - Zinc Alloy Die Casting Type - External Thread Type
Bill of material
KCDMZ4-10-Y
MODEL
Model
KCDMZ4-10-Y
LMAT
Lever Material
Zinc Alloy Die Casting
SMAT
Screw Material
Stainless Steel
SSUR
Screw Surface treatment
-
CODE
Code
KCDMZ
VAR02
M
VAR04
S Thread Length Selection
mm
VAR06
Lever Color
FIX02
L
49 mm
FIX04
R
42 mm
FIX06
H
33.5 mm
FIX08
D
14 mm
FIX10
d
10.0 mm
FIX12
h
24.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D