??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KCMG3-2-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCMG - Knurling pattern1
Bill of material
KCMG3-2-4
MODEL
Model
KCMG3-2-4
LV1
LV1 type
Knurling pattern
MAT
Material
Equivalent to SUS303
CODE
Code
KCMG
VAR10
M
VAR15
l
mm
VAR20
L
mm
FIX02
A
12 mm
FIX04
d1
2.2 mm
FIX06
d2
6 mm
FIX08
H
2.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D