??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KSCRNT10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KCRNT KSCRNT KCRNTS KSCRNTS - Round hole nut
Bill of material
KSCRNT10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Round hole nut
LV2
LV2 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
FIX02
MXP
FIX04
D
25 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
d
4.6 mm
FIX10
b
5 mm
FIX12
Wrench Size
4 mm
FIX14
M1
4
FIX16
C
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D