??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KDCT1632-12V
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KDCT - electromagnet
Bill of material
KDCT1632-12V
MODEL
Model
KDCT1632-12V
LV1
LV1 type
electromagnet
CODE
Code
KDCT
VAR10
No.
VAR15
DY
FIX02
D
16 mm
FIX04
L
32 mm
FIX06
M
4
FIX08
Z
8 mm
FIX10
ZL
30 g
FIX12
YXCD
200 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D