??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KFJCN3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJCN,KFJCNS - Floating Joints - Cylinder Connector - Internal thread - Standard Type - L Fixed
Bill of material
KFJCN3
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
45~55HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
L
15 mm
FIX02
MxPitch
3×0.5
FIX04
S
6 mm
FIX06
D
12 mm
FIX08
Ba
17 mm
FIX10
T
5 mm
FIX12
C
10 mm
FIX14
L1
6 mm
FIX16
SR
40 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D