??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KFJD3-0.5-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJD - Floating Joints - Quick Connection Type - Threaded Type - L Fixed
Bill of material
KFJD3-0.5-3
MODEL
Model
KFJD3-0.5-3
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
KFJD
VAR02
M-Pitch
VAR04
T Selection
mm
VAR06
L
4 mm
FIX02
h
3 mm
FIX04
D
4 mm
FIX06
F
8 mm
FIX08
S
6 mm
FIX10
Ba
6 mm
FIX12
(e)
6.9 mm
FIX14
R
1.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D