??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJDHA3-0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJDHA - Floating Joints - Quick Connection Type - Cylinder Connector and Holder Set - Thread Type
Bill of material
KFJDHA3-0.5
MODEL
Model
KFJDHA3-0.5
LV1
Holder Type
Side Mounting
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
HN
Hardness
500HV~
CODE
code
KFJDHA
VAR02
M-Pitch
FIX02
T
4 mm
FIX04
D
4 mm
FIX06
L
4 mm
FIX08
h
3 mm
FIX10
F
8 mm
FIX12
l
6 mm
FIX14
Ba
6 mm
FIX16
C
6.9 mm
FIX18
R
1.0 mm
FIX20
D1
4.5 mm
FIX22
A
9 mm
FIX24
T1
8 mm
FIX26
h1
4 mm
FIX28
W
30 mm
FIX30
H
10 mm
FIX32
a
4 mm
FIX34
P
20 mm
FIX36
d
4.5 mm
FIX38
d1
8.0 mm
FIX40
H1
4.5 mm
FIX42
Lu
12 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D