??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFJMCC5-0.8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJMCC,KFJMCCT,KFJMCCS - Floating Joint Integral Ultra Short Flange External Thread Type
Bill of material
KFJMCC5-0.8
MODEL
Model
LV1
Flange type of side-cut outer thread
MAT
Material
MAT3
Spring Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
CODE
Code
VAR10
M-LJ
FIX02
F
10 mm
FIX04
W
7 mm
FIX06
L1
4 mm
FIX08
A
44 mm
FIX10
La
16 mm
FIX12
T
10.5 mm
FIX14
d
6 mm
FIX16
d1
9.5 mm
FIX18
H
5.6 mm
FIX20
E
23 mm
FIX22
G
32.1 mm
FIX24
U
0.5 mm
FIX26
4 °
FIX28
St
0.65 mm
FIX30
kgf
~20(196.1) kgf(N)
FIX32
Weght
67 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D