??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFJMXL5-0.8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFJMXL - 浮动接头-一体型-超短型-基座纵向安装型
明细表
KFJMXL5-0.8
MODEL
型号
KFJMXL5-0.8
LV1
类型
外螺纹型
MAT
主体盖板材质
相当于S45C
MAT1
接头材质
相当于S45C
MAT2
弹簧材质
相当于SUS304
MAT3
垫圈材质
相当于SUS304
SUR
主体盖板表面处理
发黑处理
SUR1
接头表面处理
发黑处理
SUR2
垫圈表面处理
氮化处理
HN
接头硬度
35~45HRC
HN2
垫圈硬度
600HV~
CODE
Code
KFJMXL
VAR02
M-螺距
FIX02
L1
6.0 mm
FIX04
L2
22 mm
FIX06
L3
5.0 mm
FIX08
L4
4.1 mm
FIX10
A
7 mm
FIX12
Ba
17 mm
FIX14
C
17.0 mm
FIX16
P
9 mm
FIX18
E
4.0 mm
FIX20
d
4.5 mm
FIX22
容许偏心量U
0.50 mm
FIX24
最大使用力(拉伸)
300 N
FIX26
最大使用力(压缩)
1100 N
FIX28
重量
35 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D