??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KFJRHA3-0.5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KFJRHA - 浮动接头-简易连接型-气缸连接件·固定座组件-内螺纹型
明细表
KFJRHA3-0.5
MODEL
型号
KFJRHA3-0.5
LV1
固定座形状
侧面安装型
MAT
材质
相当于S45C
SUR
表面处理
镀镍
HN
硬度
500HV~
CODE
code
KFJRHA
VAR02
M-螺距
FIX02
T选择
4 mm
FIX04
D
6 mm
FIX06
L
5 mm
FIX08
h
3 mm
FIX10
Ba
8 mm
FIX12
C
9.2 mm
FIX14
D1
6.5 mm
FIX16
A
12 mm
FIX18
T1
8 mm
FIX20
h1
4 mm
FIX22
W
34 mm
FIX24
H
13 mm
FIX26
a
5 mm
FIX28
P
24 mm
FIX30
d
4.5 mm
FIX32
d1
8.0 mm
FIX34
H1
4.5 mm
FIX36
Lu
13 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D