??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KFJRL3-0.5-3-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJRL - Floating Joints - Quick Connection Type - Tapped Type - L Configurable
Bill of material
KFJRL3-0.5-3-3
MODEL
Model
KFJRL3-0.5-3-3
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
KFJRL
VAR02
M-Pitch
VAR04
T Selection
mm
VAR06
L Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR06
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
h
3 mm
FIX04
D
6 mm
FIX06
Ba
8 mm
FIX08
(e)
9.2 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D