??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KFJT3-0.5-2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJT - Floating Joints, Quick Connection Tapped Type - Separate Type - Washer type
Bill of material
KFJT3-0.5-2
MODEL
Model
KFJT3-0.5-2
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
HN
Hardness
500HV~
CODE
Code
KFJT
VAR02
M-Pitch
VAR04
T Selection
mm
FIX02
h
3 mm
FIX04
D
6 mm
FIX06
Ba
8 mm
FIX08
(C)
9.2 mm
FIX10
t
3 mm
FIX12
D1
9 mm
FIX14
d
3.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D