??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KFJMY6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFJY,KFJMY,KFJMYN,KFJY-H - Floating joint flange-mounted sliding type
Bill of material
KFJMY6
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Blackening treatment
HN
hardness
45~50HRC
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
M X pitch
FIX04
L
mm
FIX06
F
mm
FIX08
D
20 mm
FIX10
D1
14 mm
FIX12
Ha
18 mm
FIX14
T
4 mm
FIX16
W
12 mm
FIX18
A
22 mm
FIX20
G
12 mm
FIX22
B
14 mm
FIX24
G1
6 mm
FIX26
E
3 mm
FIX28
t
4 mm
FIX30
T1
8 mm
FIX32
d
4.5 mm
FIX34
d2
8.0 mm
FIX36
h
4.6 mm
FIX38
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D