??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
PACK-KFM2-4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFM PACK-KFM KFMS PACK-KFMS - Inside Hexagonal Flat Head Bolt
Bill of material
PACK-KFM2-4
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
HN
Hardness
SCF
Strength classification
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
l
2.80 mm
FIX04
M×P
2X0.4
FIX06
Number
FIX08
A(min)
3.40 mm
FIX10
A(max)
4.00 mm
FIX12
H(max)
1.20 mm
FIX14
B
1.3 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D