??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KFUNT10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KFUNT,KFUNTS - Fine U Nuts
Bill of material
KFUNT10
MODEL
Model
BMAT
Main Body Material
FMAT
Friction Ring Material
Equivalent to SUS301
CODE
Code
VAR02
M
FIX02
MxPitch (Fine)
10×0.75
FIX04
D
18 mm
FIX06
D1
13.5 mm
FIX08
d
14.4 mm
FIX10
W
1.8 mm
FIX12
S
3 mm
FIX14
T
5.2 mm
FIX16
T Tolerance
±0.3 mm
FIX18
t
4 mm
FIX20
Perpendicularity of End Face (Max.)
0.05 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D