??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
KH23CB6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
KH23CB - 国标C型轴用反向扣环
明细表
KH23CB6
MODEL
型号
KH23CB6
LV1
类型
C型轴用反向扣环
MAT
材质
钢(10)
SUR
表面处理
磷酸盐涂层
CODE
Code
KH23CB
VAR02
No.
FIX02
d3
5.6 mm
FIX04
d3公差
+0.1/-0.2 mm
FIX06
d4
8.0 mm
FIX08
t
0.5 mm
FIX10
t公差
±0.03 mm
FIX12
b
1.2 mm
FIX14
do
2.2 mm
FIX16
do公差
±0.2 mm
FIX18
d5
8.9 mm
FIX20
d1
6 mm
FIX22
d2
5.7 mm
FIX24
d2公差
0/-0.04 mm
FIX26
m
0.60 mm
FIX28
m公差
+0.1/0 mm
FIX30
n最小
1.5 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D