??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KHLRE7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHLER - Simple Fixed Type of Floating Joint
Bill of material
KHLRE7
MODEL
Model
KHLRE7
LV1
LV1 TYPE
Simple fixed type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
KHLRE
VAR10
D
mm
FIX02
Ba
10 mm
FIX04
(e)
11.4 mm
FIX06
D1
8 mm
FIX08
T
4 mm
FIX10
T1
4.5 mm
FIX12
L
45 mm
FIX14
W
12.0 mm
FIX16
P
32 mm
FIX18
R
5.0 mm
FIX20
d
4.5 mm
FIX22
H
13.5 mm
FIX24
t
5 mm
FIX26
A
13.0 mm
FIX28
E
24.0 mm
FIX30
C
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D