??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
KHLRCH4-7
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHLRCH,KHLRCBH - Floating Joints - Holder Top/Bottom Mount, Flange Type - Height h Configurable
Bill of material
KHLRCH4-7
MODEL
Model
LV1
Mounting method
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
h Specify unit 1mm
mm
Wert eingeben für VAR04
h Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
H
11 mm
FIX04
Ba
6 mm
FIX06
D1
4.5 mm
FIX08
A
9 mm
FIX10
T
4 mm
FIX12
T1
8 mm
FIX14
L
30 mm
FIX16
P
20 mm
FIX18
d
3.5 mm
FIX20
d1
6.5 mm
FIX22
h1
3.6 mm
FIX24
M
3
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D