??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KHLRDH7-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KHLRDH,KHLRDBH - Floating Joints - Holder Top Mount,Bar Type - Height h Configurable
Bill of material
KHLRDH7-10
MODEL
Model
LV1
Mounting method
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
h Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
h Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
H
16 mm
FIX04
Ba
10 mm
FIX06
D1
8 mm
FIX08
T
8 mm
FIX10
T Tolerance
0/-0.15 mm
FIX12
L
36 mm
FIX14
P
26 mm
FIX16
d
4.5 mm
FIX18
d1
- mm
FIX20
h1
- mm
FIX22
M
4
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D