??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KJG80-16-B50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJG - Supporting Leg - Nylon fixed regulating type With fixed hole
Bill of material
KJG80-16-B50
MODEL
Model
KJG80-16-B50
SMAT
Screw Material
Equivalent to Q235
SUR
Surface treatment
Chromeplate
BMAT
Base Material
Reinforced nylon
CODE
Code
KJG
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
D
29 mm
FIX04
A
89 mm
FIX06
SW
10 mm
FIX08
P
60 mm
FIX10
Load
400 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D