??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KJSN50-8-B50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KJSN,KJSNC - Supporting Leg - Steel chrome plated universal regulating type
Bill of material
KJSN50-8-B50
MODEL
Model
LV1
Type
SMAT
Screw Material
Equivalent to Q235
SUR
Surface treatment
Chromeplate
BMAT
Base Material
CODE
Code
VAR02
C
mm
VAR04
M
mm
VAR06
B
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
A
84 mm
FIX06
SW
15 mm
FIX08
Load
500 kg
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D