??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KMGR10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KMGR - Magnet with seat - knurled type
Bill of material
KMGR10
MODEL
Model
KMGR10
MAT
material
SUM24L
SUR
surface treatment
Electroless nickel plating
MAT2
material
Neodymium magnets
SUR2
surface treatment
Electroless Nickel Plating
AOT
Anbient operating temp.
80℃
CODE
Code
KMGR
VAR02
D
mm
FIX02
L
15 mm
FIX04
M×P
M5×0.8
FIX06
N
9.8{1.0} N{kfg}
FIX08
Surface flux density
3400~3600 G
FIX10
d
6.0 mm
FIX12
D1
9 mm
FIX14
Ba
2.0 mm
FIX16
C
0.5 mm
FIX18
H
5 mm
FIX20
E
10 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
2D