??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KSLA8-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KSLA,KSLB,KSLD - Corrugated handwheel
Bill of material
KSLA8-50
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material of coupling part
MAT2
Body material
PF
SUR
Surface treatment
-
COL
colour
black
CODE
Code
VAR02
M(d)
VAR04
D
mm
FIX02
h
mm
FIX04
H
32 mm
FIX06
D1
23 mm
FIX08
B
12 mm
FIX10
h1
26 mm
FIX12
N
M4
FIX14
S
3 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D