??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
KVJZB50-MC
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVJZ KVJZB KVTZ KVTZB - Caster, N series, high performance heavy duty type, universal type/ fixed type
Bill of material
KVJZB50-MC
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Chromate gloss treatment
MAT3
Material2
FIX01
Fixed way
Bearing
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
B
mm
FIX04
H
68 mm
FIX06
A
mm
FIX08
C
mm
FIX10
F
mm
FIX12
G
36 mm
FIX14
d
6.5 mm
FIX16
E
mm
FIX18
t
2.3 mm
FIX20
N
1569 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D