??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KVWM75-N
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KVWM KVWMX - Caster, medium and heavy load screw movable type (with bearing)
Bill of material
KVWM75-N
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT1
Material1
Equivalent to SPHC
SUR
Surface treatment
Galvanized
MAT3
Material2
FIX01
Fixed way
Bearing
CODE
Code
VAR10
D
mm
FIX02
G
38 mm
FIX04
H
112 mm
FIX06
L
75 mm
FIX08
J
108 mm
FIX10
M
16 mm
FIX12
L1
35 mm
FIX16
U
133 kg
FIX18
N
180 kg
FIX22
G1
0 kg
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D