??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KZHXF4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZHXF - Powerful planar magnet with seat
Bill of material
KZHXF4
MODEL
Model
KZHXF4
LV1
LV1 type
Strong Planar Form
MAT
Material
Equivalent to SUM23
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
MAT2
Material
neodymium magnet
SUR2
Surface treatment
Plate with nickel
MAT3
Material
C3603BD
AOT
Anbient operating temp.
80°C
CODE
code
KZHXF
VAR10
D
mm
FIX02
L
5 mm
FIX04
MXP
M2X0.4
FIX06
M
2
FIX08
XYL
1.5{0.1} N{KGF}
FIX10
BMCTMD
2400~2800 G
FIX12
d1
2.0 mm
FIX14
d2
3.0 mm
FIX16
Ba
2.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D