??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
KZUKN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZUK KZUKN KHXUKM KHXUKMN KZUKT - Long circular fixed magnet
Bill of material
KZUKN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Long circular fixed type
LV2
LV2 type
MAT
Material
MAT2
Material
MAT3
Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
AOT
Anbient operating temp.
80℃
CODE
Code
VAR10
B
mm
FIX02
La
mm
FIX04
P
mm
FIX06
T
mm
FIX08
R
5.0 mm
FIX10
E
mm
FIX12
g
mm
FIX14
d
mm
FIX16
h
mm
FIX26
M Coarse threads
FIX18
d1
7.0 mm
FIX20
d2
mm
FIX22
d3
mm
FIX24
d4
mm
AF02
XYL
N{kgf}
AF04
BMCTMD
G
AF06
FJ(BXGPTLS)
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D