??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
KZUKN10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KZUK KZUKN KHXUKM KHXUKMN KZUKT - Long circular fixed magnet
Bill of material
KZUKN10
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Long circular fixed type
LV2
LV2 type
MAT
Material
MAT2
Material
MAT3
Material
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
AOT
Anbient operating temp.
80℃
CODE
Code
VAR10
B
mm
FIX02
La
mm
FIX04
P
mm
FIX06
T
mm
FIX08
R
5.0 mm
FIX10
E
mm
FIX12
g
mm
FIX14
d
mm
FIX16
h
mm
FIX26
M Coarse threads
FIX18
d1
7.0 mm
FIX20
d2
mm
FIX22
d3
mm
FIX24
d4
mm
AF02
XYL
N{kgf}
AF04
BMCTMD
G
AF06
FJ(BXGPTLS)
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D