??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LBBAH6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LBBAH - Linear bearing assembly Compact heightening square single lining
Bill of material
LBBAH6
MODEL
model
LBBAH6
LV1
type
Single lining type
LBU
Linear Bearing Used
LBMK
MAT
Material of fixed base
Aluminium alloy
SUR
Surface treatment of fixed base
Natural anode
AOT
Ambient Operating Temp
-20℃~80℃
CODE
code
LBBAH
VAR02
d
mm
FIX02
dr tol
0/-0.009 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
(S)
3.0 mm
FIX08
L
27 mm
FIX10
L1
18 mm
FIX12
L2
9 mm
FIX14
h
13 mm
FIX16
W
14 mm
FIX18
H
20 mm
FIX20
l
4 mm
FIX22
M1 (effective length)
M4(8)
FIX24
M2 (effective length)
M4(9)
FIX26
C
4 mm
FIX28
C1
1 mm
FIX30
d1xt
6x5 (for M3 bolt)
FIX32
Basic rated load C (dynamic)
131 N
FIX34
Basic rated load Co (static)
155 N
FIX36
Allowable static moment
- N*m
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D