??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
LBKL6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LBFL,LBNFL,LBKL,LBNKL,LBHL,LBNHL - Linear Bearing-Double Liner Flanged
Bill of material
LBKL6
MODEL
Model
LV1
Type
OMAT
Outer Cylinder Material
Equivalent to SUJ2
OHN
Outer Cylinder Hardness
58HRC~
OSUR
Outer Cylinder Surface treatment
BMAT
Balls Material
Equivalent to SUJ2
RMAT
Retainer Material
resin
AOT
Ambient Operating Temp
-20℃~80℃
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
d Tolerance
0/-0.010 mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
D Tolerance
mm
FIX08
L
35 mm
FIX10
L Tolerance
±0.3 mm
FIX12
B
28 mm
FIX14
T
5 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
d1
6.0 mm
FIX20
t
3.1 mm
FIX22
P.C.D
20 mm
FIX24
W
22 mm
FIX26
F
20 mm
FIX28
A
- mm
FIX30
Basic Load Rating C (Dynamic)
324 N
FIX32
Basic Load Rating Co (Static)
529 N
FIX34
Allowable Static Moment
2.18 N·m
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D