??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
LBFPS6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LBFPS,LBKPS,LBHPS - 直綫軸承 緊凑標準法蘭型
明細表
LBFPS6
MODEL
型號
LV1
類型
SMAT
外殼材質
相當於SUJ2
BMAT
滾珠材質
相當於SUJ2
RMAT
保持器材質
樹脂
SHN
外殼硬度
58HRC~
SSUR
外殼表面處理
-
OAT
使用環境溫度
-20~80℃
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d容差
0/-0.009 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D容差
0/-0.011 mm
FIX08
L
19 mm
FIX10
L容差
±0.3 mm
FIX12
H
25 mm
FIX14
T
5 mm
FIX16
d2
3.5 mm
FIX18
d1
6.0 mm
FIX20
t
3.1 mm
FIX22
r
3.000 mm
FIX24
f
5 mm
FIX26
P.C.D.
19 mm
FIX28
W
20 mm
FIX30
F
0 mm
FIX32
A
19 mm
FIX34
偏心
0.012 mm
FIX36
滾珠列數
6
FIX38
垂直度
0.012 mm
FIX40
基本額定負載C(動)
131 N
FIX42
基本額定負載Co(靜)
155 N
FIX44
重量
g
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D