??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LCVTAK
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LCVTAK,LCVTAL - V形槽定位块-平底型-70度V形槽型-加长型
明细表
LCVTAK
MODEL
型号
LV1
型号
MAT
材料
相当于S45C
SUR
表面处理
-
HN
硬度
42~45HRC
CODE
Code
FIX02
L
35 mm
FIX04
L1
mm
FIX06
L2
mm
FIX08
A
25 mm
FIX10
Ha
14 mm
FIX12
d
9 mm
FIX14
R
mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D