??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LCVTAK
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LCVTAK,LCVTAL - V groove positioning block - flat bottom -70 degrees V groove - elongated
Bill of material
LCVTAK
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
42~45HRC
CODE
Code
FIX02
L
35 mm
FIX04
L1
mm
FIX06
L2
mm
FIX08
A
25 mm
FIX10
Ha
14 mm
FIX12
d
9 mm
FIX14
R
mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D