??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LCVTBL12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LCVTBL - V - slot positioning block - plate fixing - lengthening
Bill of material
LCVTBL12
MODEL
Model
LCVTBL12
LV1
LV1 type
The stretched
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
42~45HRC
CODE
Code
LCVTBL
VAR10
T
mm
FIX02
L
35 mm
FIX04
L1
25 mm
FIX06
L2
26 mm
FIX08
A
20 mm
FIX10
Ha
9.5 mm
FIX12
d
5.5 mm
FIX14
R
2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D