??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LCVTBL12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LCVTBL - V - slot positioning block - plate fixing - lengthening
Bill of material
LCVTBL12
MODEL
Model
LCVTBL12
LV1
LV1 type
The stretched
MAT
Material
Equivalent to S45C
SUR
Surface treatment
-
HN
Hardness
42~45HRC
CODE
Code
LCVTBL
VAR10
T
mm
FIX02
L
35 mm
FIX04
L1
25 mm
FIX06
L2
26 mm
FIX08
A
20 mm
FIX10
Ha
9.5 mm
FIX12
d
5.5 mm
FIX14
R
2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D