??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LDNC2005-400-200-F0
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LDNC2005,LDNC2010,LDNC2020,LDHC2005,LDHC2010,LDHC2020_200 - Single Axis Units - Screws Shaft Dia. 20 - Table 200×200 - Cover Type
Bill of material
LDNC2005-400-200-F0
MODEL
Model
LV1
Precision
BMAT
Base Material
Equivalent to A6063T6
BSUR
Base Surface treatment
Black Anode Treatment
WMAT
Worktable Material
Equivalent to A6063T6
WSUR
Worktable Surface treatment
Black Anode Treatment
MMAT
Motor bracket Material
Equivalent to A6063T6
MSUR
Motor bracket Surface treatment
Black Anode Treatment
NMAT
Nut holder Material
Equivalent to A6063T6
NSUR
Nut holder Surface treatment
Black Anode Treatment
FMAT
Fixed side support assembly Material
Equivalent to S45C
FSUR
Fixed side support assembly Surface treatment
Blackening treatment
SMAT
Support side bearing Material
Equivalent to S45C
SSUR
Support side bearing Surface treatment
Blackening treatment
CMAT
Chock Material
Equivalent to POM
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
L
mm
VAR06
Table width
mm
VAR08
Flange style
FIX02
P
180 mm
FIX04
S1
20 mm
FIX06
S2
110 mm
FIX08
Q
8 mm
FIX10
Rolled Ball Screws Code
FIX12
Rolled Ball Screws Shaft Dia.
20 mm
FIX14
Rolled Ball Screws Pitch
5 mm
FIX16
Linear Guides Code
ZB28
FIX18
Support Units - Fixed Side
PBRW15
FIX20
Support Units - Support Side
B6002ZZ
FIX22
Coupling Maximum outside diameter
35 mm
FIX24
Coupling Maximum length
46 mm
FIX26
Recommend coupling
CPDC34,CPDSC34
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D