??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LG14CB2-2-50-2
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LG14CB,LG14S - Connecting rod D2 dimension freely specified type
Bill of material
LG14CB2-2-50-2
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
D1
mm
VAR15
D2
mm
VAR20
L
mm
값 입력 VAR20
L
mm
cm
inch
ft
VAR25
T
mm
FIX02
W
8 mm
FIX04
La
58 mm
FIX06
F
4 mm
FIX08
C
2 mm
FIX10
TGC
±0.15 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D