??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
LLG22CB3-0.5-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LLG21CB,LLG21CN,LLG21S,LLG22CB,LLG22CN,LLG22S,LLG23CB,LLG23CN - Connecting rod for cylinder
Bill of material
LLG22CB3-0.5-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
NMAT
Nut material
NSUR
Nut surface treatment
CODE
Code
VAR02
M-pitch
VAR04
L
mm
Enter value for VAR04
L
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
FIX02
A
2.5 mm
FIX04
S
6 mm
FIX06
(e)
6.9 mm
FIX08
Sa
5.5 mm
FIX10
(e1)
6.4 mm
FIX12
B
2.4 mm
FIX14
Number of accessory nuts
2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D