??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LLG22CB3-0.5-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LLG21CB,LLG21CN,LLG21S,LLG22CB,LLG22CN,LLG22S,LLG23CB,LLG23CN - Connecting rod for cylinder
Bill of material
LLG22CB3-0.5-20
MODEL
Model
LV1
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
NMAT
Nut material
NSUR
Nut surface treatment
CODE
Code
VAR02
M-pitch
VAR04
L
mm
값 입력 VAR04
L
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
FIX02
A
2.5 mm
FIX04
S
6 mm
FIX06
(e)
6.9 mm
FIX08
Sa
5.5 mm
FIX10
(e1)
6.4 mm
FIX12
B
2.4 mm
FIX14
Number of accessory nuts
2
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D