??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LPFACN3-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPFACB,LPFACN,LPFAS,DW26CB,DW26CN - Fixing block for adjusting bolt - standard type
Bill of material
LPFACN3-5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
No.
VAR15
H
mm
FIX02
d
2.5 mm
FIX04
H1
5 mm
FIX06
T
7 mm
FIX08
Wa
26 mm
FIX10
P
16 mm
FIX12
d2
3.5 mm
FIX14
d1
6.0 mm
FIX16
l
3.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D