??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
LPFQ4-1010.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPFQ,ZS38F - Lock bolt - ball head type
Bill of material
LPFQ4-1010.5
MODEL
Model
LV1
LV1 type
The ball head type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
MAT1
Ball joint material
HN
Hardness
55~60HRC
CODE
Code
VAR02
M
VAR04
gongchenchicun
mm
FIX02
La
10.5 mm
FIX04
L1
2.1 mm
FIX06
A
7.0 mm
FIX08
E
4 mm
FIX10
B
3 mm
FIX12
C
2.0 mm
FIX14
d1
2.5 mm
FIX18
S
0.8 mm
FIX22
naifuzhi(kN)
1.3 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D