??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
LPFR3-5.2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
LPFR,ZS38S - 锁紧螺丝-球头型
明细表
LPFR3-5.2
MODEL
型号
LV1
型号
球头型
MMAT
主体材质
MHN
主体硬度
MSUR
主体表面处理
BMAT
球头材质
相当于SS440C
BHN
球头硬度
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L选择
mm
FIX02
d1
1.5 mm
FIX04
Ba
1.5 mm
FIX06
l
1.2
FIX08
S
0.5 mm
FIX10
耐负载(KN)
0.5 mm
FIX12
重量(g)
0.2~0.4
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D