??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
DW34S3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPKCB,LPKCN,DW33S,LPKDB,LPKDN,DW34S,DW35CB,DW35CN,DW35S,DW36CB,DW36CN,DW36S - Set adjustment screw block - counterbore with thread type
Bill of material
DW34S3-10
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
H
mm
FIX02
H1
10 mm
FIX04
T
10 mm
FIX06
Mxp
FIX10
La
32 mm
FIX12
P1
20 mm
FIX14
d1
8 mm
FIX16
d2
4.5 mm
FIX18
l1
4.6 mm
FIX20
N
M5
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D