??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
DW34S3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPKCB,LPKCN,DW33S,LPKDB,LPKDN,DW34S,DW35CB,DW35CN,DW35S,DW36CB,DW36CN,DW36S - Set adjustment screw block - counterbore with thread type
Bill of material
DW34S3-10
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
H
mm
FIX02
H1
10 mm
FIX04
T
10 mm
FIX06
Mxp
FIX10
La
32 mm
FIX12
P1
20 mm
FIX14
d1
8 mm
FIX16
d2
4.5 mm
FIX18
l1
4.6 mm
FIX20
N
M5
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D