??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
DW34S3-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
LPKCB,LPKCN,DW33S,LPKDB,LPKDN,DW34S,DW35CB,DW35CN,DW35S,DW36CB,DW36CN,DW36S - Set adjustment screw block - counterbore with thread type
Bill of material
DW34S3-10
MODEL
Model
LV1
type
LV2
type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
H
mm
FIX02
H1
10 mm
FIX04
T
10 mm
FIX06
Mxp
FIX10
La
32 mm
FIX12
P1
20 mm
FIX14
d1
8 mm
FIX16
d2
4.5 mm
FIX18
l1
4.6 mm
FIX20
N
M5
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D